- Artikelnummer:
- SV 3433.020
- Produktbeskrivelse
- Afdækningen sikrer berøringsafskærmning forfra, ovenfra og nedefra. Berøringsafskærmning hele vejen rundt (op til IP 2X) i forbindelse med sideafdækning 3093.010/.020.
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Fuse inserts
- D III-E 33
- Passer til best.nr.
- 3433.010
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Vægt/PS
- 0,55 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177675001
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
-
SV Berøringsafskærmning, til skinnemonteret sikringselement, SV 3433010