- Artikelnummer:
- SV 9346.015
- Materiale
- Glasfiberforstærket polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: forsølvet hårdkobber
- Farve
- Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7001
Håndtag: RAL 7016
- Leveringsomfang
- 3 montagehager
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Skrue M8
- Mærkestrøm maks.
- 160 A
- Til NH-størrelse
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
- Dimensioner
- Bredde: 50 mm
Højde: 400 mm
- Tilslutning til rundlederdiametre
- 2,5 ‐ 95 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Antal poler
- 3-polet
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,36 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,73
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177668126
- ETIM 7.0
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeskrivelse
-
NH slimline fuse-switch disconnectors with electronic fuse monitoring