- Artikelnummer:
- SV 3452.500
- Produktbeskrivelse
- Til tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret, passiveret
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 10,5 x 11 mm
- Bemærk
- Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
- Tilslutning til rundlederdiametre
- 16 ‐ 50 mm²
- Til skinnetykkelse
- 5 mm
- Pakkestørrelse
- 15 stk.
- Vægt/PS
- 1,02 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177042698
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsklemme, 16-50 mm?, lamelstørrelse BH: 10,5x11 mm, til skinnetykkelse 5 mm