- Artikelnummer:
- SV 3555.000
- Produktbeskrivelse
- Til tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.
- Materiale
- Messing
- Bemærk
- Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
- Tilslutning til rundlederdiametre
- 1 ‐ 4 mm²
- Til skinnetykkelse
- 6 ‐ 10 mm
- Pakkestørrelse
- 15 stk.
- Vægt/PS
- 0,405 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177044258
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsklemme, 1-4 mm?, til skinnetykkelse 6-10 mm, messing