- Artikelnummer:
- SV 9342.311
- Produktbeskrivelse
- Velegnet til skinner 12x5 til 30x10 mm og PLS 800/1600.
- Materiale
- Chassis: Polyamid
Afdækning: ABS
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 3 klemmer inkl. afdækning
- Klemplads til lamelkobberskinner ved 5 mm skinnetykkelse (B x H)
- 33 x 26 mm
- Klemplads til lamelkobberskinner ved 10 mm skinnetykkelse (B x H)
- 33 x 22 mm
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Mærkestrøm maks.
- 800 A
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 65 kA – 480 V, Circuit Breaker maks. 600 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, Fuse Class L maks. 800 A, JDDZ/7
- Bemærk
- Ved overspændingskategori III opnås en målt driftsspænding på 1000 V (AC).
- Ved anvendelse af klemmen på 2-polede skinnesystemer (SV 9340.040) skal klemmen drejes 180° for tilslutning til PE-skinnen.
- Dimensioner
- Bredde: 50 mm
Højde: 88 mm
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
- 95 ‐ 185 mm²
- Tilslutning af rundledere, flertrådet
- 95 ‐ 300 mm²
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Vægt/PS
- 1,431 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,096
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177625259
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Tilslutningsblok, 800 A, 690 V, 1-pole, ledningsafgang foroven/forneden, rundledertilslutning 90-300 mm?, lamelstørrelse BH: 33x21/26 mm