- Artikelnummer:
- SV 3088.000
- Produktbeskrivelse
- Til tilslutningsklemmer og pladeklemmer.
- Materiale
- ABS
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Height when mounted on 60 mm busbar systems
- 230 mm
- Height when mounted on 100 mm busbar systems
- 325 mm
- Bemærk
- Til 3-polede systemer med 60/100 mm skinnecenterafstand
- Kan kun anvendes til systemer uden bundprofil
- Til systemer med bundprofil skal systemafdækningerne afkortes mekanisk
- Dimensioner
- Bredde: 200 mm
Dybde: 80 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Vægt/PS
- 2,04 kg
- Toldtarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177036291
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
-
SV Systemafdækning, BD: 200x80 mm, H: 230-325 mm