- Artikelnummer:
- SV 3569.005
- Materiale
- Cu-lameller: rent elektrolytkobber F20
Isolering: Ekstremt modstandsdygtig vinyl-blanding, deformation 370 %, temperatur: -30 °C...+105 °C, brandegenskaber iht. UL-94 V0, gennemslagsstyrke: 20 kV/mm
- Længde
- 2.000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 480 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 365 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 575 A
- Bemærk
- Opbygning = Antal lameller x lamelbredde x lameltykkelse
- Kan afkortes individuelt
- Den aktuelle ledertemperatur for fladkobberskinnerne fås ved at addere omgivende temperatur og temperaturstigningen. Eksempel: 3565.005 belastet med 180 A, dvs. temperaturen stiger med 30 K. Ved en omgivende temperatur på 35 °C opnås der dermed en resulterende ledertemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Udgave med flade lamelkobberskinner
- Antal lameller: 10
Lamelbredde: 15,5 mm
Lameltykkelse: 0,8 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 2,72 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 2,22
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177666757
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
-
SV Lamineret kobberskinne, BH: 15,5x8 mm, L: 2000 mm