- Artikelnummer:
- SV 9342.030
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. forhøjning til trinformet placering af PLS-skinner
- Passer til skinner
- PLS 1600
- Antal poler
- 1-polet
- Bemærk
- Der er mulighed for opbygning af flerpolede systemer med 60 mm skinnecenterafstand gennem sammenbygning af skinneholderen
- Holdere egnet til AC- og DC-anvendelse.
- Mærkedriftsspænding
- 1000 V, 1~
- 1500 V (DC)
- PEN/N/PE-holder
- Ja
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Vægt/PS
- 0,308 kg
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177614925
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV Skinneholder, PLS 1600, 1-pole