- Artikelnummer:
- SV 9635.010
- Funktionsmåder
- Berøringsbeskyttet samleskinne-tavle til sikker fastgørelse og kontakt af komponenter via enkel stikmontage
- Delingsenheder, som er markeret på kortet, muliggør en sikker og hurtig placering af komponenterne
- Mindre kablingsarbejde takket være direkte kontaktering på kortet
- Materiale
- Polyamid
Polykarbonat
E-Cu
Brandegenskaber iht. UL 94
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inklusive integrerede samleskinner
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Mærkestrøm maks.
- 125 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Mærkestrøm (UL)
- 100 A
- Rated operating voltage (max.) UL
- 600 V (AC)
- 600 V (DC)
- Maks. delingsenheder à 45 mm
- 9
- Bemærk
- De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
- Normer
- UL 508
- IEC 61 439
- Dimensioner
- Bredde: 405 mm
Højde: 160 mm
Dybde: 45,1 mm
- Til montageskinneopbygning
- Ja
- for mounting plate assembly
- Ja
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,377 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,551
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177817401
- ETIM 8
- EC001900
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Board, 125 A, 690 V (AC). 600 V (DC), 3-pole, WHD: 405x160x45,1 mm