- Artikelnummer:
- SV 9666.000
- Produktbeskrivelse
- Til afdækning af tomme indbygningsflader. Afdækning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 250 mm
Højde: 150 mm
- Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 1
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,3 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177675926
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
-
SV Berøringsafskærmende modul (ISV), 1 WU (250 mm), 1 U (150 mm)