Montageplademodul

Artikelnummer: SV 9666.150

Med montageplade af 2 mm galvaniseret stålplade, afskærmning kan plomberes.

Artikelnummer:
SV 9666.150
Produktbeskrivelse
Mulig indbygningsdybde 105 – 140 mm. Afskærmning kan plomberes.
Materiale
Afdækning: Polystyrol
Montageplade: Stålplade, galvaniseret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 500 mm
Højde: 600 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 4
Mål montageplade (B x H)
438 mm x 566 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
6,16 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177676114
ETIM 7.0
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeskrivelse
SV Montageplademodul (ISV), 2 WU (500 mm), 4 U (600 mm), montageplade BH: 538x566 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer