- Artikelnummer:
- SV 9666.220
- Produktbeskrivelse
- Til indbygning af klemmerækker, koblingsudstyr m.v. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Regulerbare i trin på 25 mm. Afskærmning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 450 mm
- Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3
- Antal bæreskinner 35/15
- 3
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 2,68 kg
- Toldtarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676190
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeskrivelse
-
SV BæreSkinnemodul (ISV), 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), 3 systembæreskinne