DIN-skinnemodul

Artikelnummer: SV 9666.240

Til montage af DIN-skinnemonterede enheder, afskærmning kan plomberes.

Artikelnummer:
SV 9666.240
Produktbeskrivelse
Til montage af skinneenheder. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Afskærmning kan plomberes.
Materiale
Afdækning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret
Afdækning: Polystyrol
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 250 mm
Højde: 150 mm
Modulstørrelse
Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 1
Maks. opdelingsenheder à 18 mm: 12
Antal bæreskinner
1
Antal udskæringer
1
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
0,44 kg
Toldtarifnummer
85369001
EAN
4028177676220
ETIM 7.0
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Produktbeskrivelse
SV DIN-skinnemodul (ISV), 1 WU (250 mm), 1 U (150 mm), 1 x 12 skilleplader
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer