- Artikelnummer:
- SV 9666.270
- Produktbeskrivelse
- Til montage af skinneenheder. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Afskærmning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret
Afdækning: Polystyrol
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 250 mm
Højde: 600 mm
- Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 4
Maks. opdelingsenheder à 18 mm: 48
- Antal bæreskinner
- 4
- Antal udskæringer
- 4
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,36 kg
- Toldtarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676251
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeskrivelse
-
SV DIN-skinnemodul (ISV), 1 WU (250 mm), 4 U (600 mm), 4 x 12 skilleplader