- Artikelnummer:
- SV 9666.280
- Produktbeskrivelse
- Til montage af skinneenheder. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Afskærmning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret
Afdækning: Polystyrol
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 150 mm
- Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 2
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 1
Maks. opdelingsenheder à 18 mm: 24
- Antal bæreskinner
- 1
- Antal udskæringer
- 2
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,94 kg
- Toldtarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676268
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeskrivelse
-
SV DIN-skinnemodul (ISV), 2 WU (500 mm), 1 U (150 mm), 2 x 12 skilleplader