- Artikelnummer:
- SV 9666.303
- Produktbeskrivelse
- Til montage af skinneenheder. Med bæreskinner 35 x 15 mm. Afskærmning kan plomberes.
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Bæreskinne: Stålplade, galvaniseret
Afdækning: Polystyrol
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Dimensioner
- Bredde: 750 mm
Højde: 450 mm
- Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 3
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3
Maks. opdelingsenheder à 18 mm: 108
- Antal bæreskinner
- 3
- Antal udskæringer
- 9
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 3,5 kg
- Toldtarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177676305
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Produktbeskrivelse
-
SV DIN-skinnemodul (ISV), 3 WU (750 mm), 3 U (450 mm), 9 x 12 skilleplader