- Artikelnummer:
- SV 9666.640
- Udgave
- Montageskinner til montering af måler
- Produktbeskrivelse
- Åbent modul til interne målinger. Indv. målerindbygningsdybde 170 mm.
- Materiale
- Målerbæreplade: Polystyrol
Montageskinner: Stålplade, galvaniseret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Montageanvisning
- Over og under målerplads-modulet kræves der 1 berøringsafskærmende modul/DIN-skinnemodul eller et apparatbæreskinnemodul med 1 BE og min. 1 HE.
- Bemærk
- Målermodulet opfylder ikke standarden for afregningsmåling DIN 43 870/VDE 0603 og opfylder ikke kravene til beskyttende isolering. Anvendelse i umålte områder kun efter aftale med de lokale elforsyningsselskaber.
- Dimensioner
- Bredde: 250 mm
Højde: 450 mm
- Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 3
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 1,48 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177676510
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Målermodul (ISV), 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm)