- Artikelnummer:
- SV 9666.560
- Produktbeskrivelse
- Til NH-sikringslister str. 00 til 3 (3-polet, 100/185 mm skinnecenterafstand).
- Materiale
- Afdækning: Polystyrol
Holder: Glasfiberforstærket plast
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- For at sikre problemfri kabeltilslutning skal der over eller under NH-sikringslistemoduler installeres et berøringsafskærmende modul eller et skinnemodul N/PE.
- Dimensioner
- Bredde: 750 mm
Højde: 750 mm
- Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 3
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 5
- Til modulstørrelse
- 12 x Gr. 00
- 6 x Gr. 1
- 6 x Gr. 2
- 6 x Gr. 3
- Passer til best.nr.
- 9677.XXX
- Passer til skinner
- 40 x 10 mm
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- Skinnecenterafstand
- 185 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 5,18 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177676442
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Produktbeskrivelse
-
SV NH-sikringslastadskiller modul (ISV), 3 WU (750 mm), 5 U (750 mm), til 12 x str. 00, 6 x str. 1-3, (SV 9346XXX, 185 mm)