- Artikelnummer:
- SV 9666.680
- Produktbeskrivelse
- Til forøgelse af berøringsafskærmning. Giver mulighed for ubegrænset tilslutning af NH-sikringsadskillere str. 00 (3-polet, 60 mm skinneafstand i midten).
- Materiale
- Polystyrol
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Bemærk
- Anvendelse af NH-sikringslastadskillere str. 00 med afdækninger og forhøjelsesramme er ikke mulig i forbindelse med andre enheder
- Dimensioner
- Bredde: 250 mm
Højde: 300 mm
- Modulstørrelse
- Breddeenheder (BE) à 250 mm: 1
Højdeenheder (HE) à 150 mm: 2
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,38 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676565
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Forhøjelsesramme (ISV), 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)