- Artikelnummer:
- SV 9666.712
- Produktbeskrivelse
- Til lodret opdeling af bærerammen i skabet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Dimensioner
- Højde: 1.800 mm
- Modulstørrelse
- Højdeenheder (HE) à 150 mm: 12
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 4,306 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177676619
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Montagevinkel (ISV), 12 U (1850 mm), til TS, SE