Strømforsyningsmodul PDM

Artikelnummer: DK 7857.320

Til strømfordeling i server- og netværksskabe. Modulerne installeres i et PDR.

Artikelnummer:
DK 7857.320
Udgave
4 udgange på hver 10 kW
Produktbeskrivelse
Kan låses og skaleres mekanisk i PDR.
Leveringsomfang
482,6 mm (19") modul, 3 HE
Inkl. hovedafbryder
4 sikrede 3-fasede udgange til racket
3 x 230 V/16 A per udgang
Tilsluttet effekt 400 V/3~, maks. 63 A
Valgmuligheder
FI-sikkerhedsafbryder
Dimensioner
Bredde: 482,6 mm
Dybde: 350 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
8,75 kg
ETIM 7.0
EC002288
ECLASS 8.0
27142415
Produktbeskrivelse
DK Strømforsyningsmodul PDM, BHD: 482,6 (19")x3 Ux350 mm, Output: 4, 3-phase, 230 V, 16 A
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Yderligere oplysninger