- Artikelnummer:
- DK 7856.008
- Udgave
- Med 2 forsyninger (hunstik), 3-faset redundans
- Produktbeskrivelse
- Det modulopbyggede system giver mulighed for standardkonfiguration af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinnerne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. Og det uden driftsafbrydelser, eftersom bæreprofilet er berøringsbeskyttet opbygget.
- Fordele
- Moduler kan installeres efterfølgende uden driftsafbrydelse.
- Tekniske data
- Hvert enkelt stikdåsemodul udtager på bæreskinnen en fase, afhængigt af indstiksretning fra forsyningen eller den redundante forsyning.
- Afhængigt af udførelsen, 1-/3-faset opbygning med en maks. strøm på 2 x (3 x 16 A/32 A).
- Mulighed for redundant 3-faset forsyning.
- Den redundante strømkreds er fuldstændig adskilt fra bæreskinnens 3 faser.
- Modulerne kan forsynes med en integreret overbelastningssikring, der sikrer, at kun det berørte modul frakobles ved for høj belastning. De øvrige moduler forbliver i drift.
- Materiale
- Aluminiumprofil, natureloxeret
- Tilslutningstype (elektrisk)
- WAGO X-COM
- Antal
- 2
- Faser per forsyning
- 3~
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Moduludtag (maks.)
- 8
- Passer til
- Bokstype: TS 8
TS IT
VX IT
Højde: 2.200 mm
- Driftstemperatur
- 5 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 3,829 kg
- Toldtarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177616196
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivelse
-
DK PSM skinne, 8-way, 3~, 16 A, Strømforsyning: 2, til H: 2200 mm