Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. jul. 2022
PSM måleskinne til CMC III
Artikelnummer: DK 7859.050
En eller to strømforsyninger med en eller tre faser, redundans ved skift af stikmodulets stikretning. Eventuelt med målemulighed i forbindelse med CMC III systemet.
- Artikelnummer:
- DK 7859.050
- Produktbeskrivelse
- Måleskinner for direkte tilslutning til CMC III-systemet. Måleskinnen kan monteres med et PSM indbygningssæt i 2000 mm høje VX IT, TS IT eller TS racks. Mulighed for visning og overvågning af alle vigtige ydelsesparametre opdelt i fase og forsyning. Et integreret display tilbyder lokal aflæsning på stedet i racket. Fjernadministration og netværkstilslutning sker via CMC III systemet.
- Fordele
- Systemet kan udvides i moduler
- Til 16 A og 32 A fasestrøm
- Forskellige PSM stikmoduler (stikkonfiguration)
- PSM moduler kan installeres uden driftsafbrydelse
- Enkel montage
- CAN-Bus for direkte tilslutning til CMC III system (RJ 45, 2 x hunstik)
- Omfattende administrations- og overvågningsfunktioner (via CMC III)
- Høj pålidelighed og målenøjagtighed på 1 %
- Energieffektivt elektrisk design – lavt egetforbrug
- Højtydende aluminiumkabinet, fleksibel montering
- Strømforsyning via CMC III system (24 V DC)
- Mulighed for tilslutning af maks. 8 systemer til en CMC III Processing Unit
- Mulighed for tilslutning af maks. 4 systemer til en CMC III Processing Unit Compact
- Materiale
- Ekstruderet aluminiumprofil, eloxeret
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Hunstik
- Antal
- 2
- Faser per forsyning
- 3~
- Indgangsspænding
- 230 V/400 V (50/60 Hz)
- Mærkestrøm (maks.)
- 16 A
- Moduludtag (maks.)
- 6
- Direktiver
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Normer
- EN 61000-6-1
- EN 61 000-6-2
- EN 55 022
- Measurement functions, description
- Spænding V, strøm A, frekvens Hz
- Nettoeffekt, aktiv energi, skineffekt, skinenergi
- Effektfaktor (cos phi)
- Nullederstrømmåling/måling af ubalanceret belastning
- Måling for hver fase eller forsyning
- Passer til
- Bokstype: VX IT
TS IT
TS
Højde: 2.000 mm - Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 4,621 kg
- Toldtarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177677579
- ETIM 7.0
- EC000215
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivelse
- DK PSM måleskinne, 230 V/400 V, 3~, 16 A, 50/60 Hz, Strømforsyning: 2, til H: 2000 mm