- Artikelnummer:
- DK 7859.420
- Produktbeskrivelse
- Disse PSM-indstiksmoduler udvider enhver PSM-strømskinne med en energimåling samt skiftefunktion for udgangsstikpladserne. Modulerne egner sig også til eftermontering af eksisterende PSM-installationer, hvis en energidataregistrering eller skiftemulighed for de tilsluttede forbrugere kræves. Der står tre udførelser med forskellige stikdåsetyper til rådighed. PSM-modulerne bruger hver især to modulstikpladser i PSM-strømskinnen. Måleværdierne vises lokalt via et baggrundsbelyst LC-display. Med henblik på hurtig kontrol ændres farven til rød, hvis strøm- eller effektgrænseværdier overskrides.
- Fordele
- Nem, berøringsbeskyttet montage vha. Plug & Play-system uden driftsafbrydelser
- PSM-modul kan let monteres og afmonteres i PSM-strømskinne og dermed anvendes forskellige steder
- Kompatibel med det europæiske PSM-strømskinneprogram
- CAN-Bus for direkte tilslutning til CMC III system (RJ 45, 2 x hunstik)
- Mulighed for skift af strømkreds ved redundante systemer ved at dreje modulet
- Brug op til en omgivende temperatur på 60 °C
- Letter gennemførelsen af retningslinjer fra ISO 50001 samt EN 50600-2-2
- Funktionsmåder
- Måling af energiforbrug for hvert modul
- Kobling af udgangsstikpladser enkeltvis og i grupper via CMC III
- Status-LED'er til CAN-Bus-kommunikation pr. modul
- LC-matrix-display med baggrundsbelysning i flere farver til lokal visning
- Positionssensor til korrekt displayvisning og webvisning i 90°-trin
- Indstillelige grænseværdier til spænding, strøm og aktiv effekt
- Registrering af overbelastning, der kan konfigureres for hvert modul
- Høj målenøjagtighed
- Alarmsignaler via displayet
- Mulighed for universel stiklåsning og låsning af stikpladser IEC 60320, C13 og C19, der ikke skal bruges
- Materiale
- Stikdåseindsatse: Plast (PA6 GF 30 V1)
Profil: Aluminium, eloxeret
- Leveringsomfang
- PSM målemodul med CAN-Bus
CAN-Bus forbindelseskabel, 1 m
- Fordelingseffekt pr. modul
- 3.680 W
- Brydeevne pr. relæ
- 4.000 VA
- Længde
- 500 mm
- Forureningsgrad
- 2
- Snitflader Bus-system
- CAN-Bus-interface til CMC III (maks. 16 til PU/4 til PU Compact)
- 2 x RJ45 (tilslutning til CMC)
- Antal
- 1
- Udførelse Relay
- Dobbeltspole, bistabil
- Mærkedriftsspænding
- 18 V (DC) - 24 V (DC), strømforsyning via CMC III-system
- Indgangsspænding
- 230 V AC
- Tolerance, indgangsspænding
- ± 10 %
- Mærkestrøm
- 16 A
- Nødvendige modul-slots (antal)
- 2
- Antal deltagere PU compact (maks.)
- 4
- Antal deltagere PU (maks.)
- 8
- Direktiver
- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Overvågning
- Alarmmanagement via CMC III (f.eks. E-mail eller SMS)
- Visualisering af koblingstilstanden på CMC III hjemmeside og RiZone
- Op til 16 PSM-moduler på en CMC III PU (for hver IP-adresse)
- Rettighedsadministration via CMC III (f.eks. begrænsning af koblingsfunktionalitet)
- Normer
- EN 50 600-2-2
- EN 60950
- Measurement functions, description
- Spænding V, strøm A, frekvens Hz
- Arbejdseffekt kW, arbejdsenergi kWh
- Reaktiv effekt kVar, reaktiv energi kVarh
- Tilsyneladende effekt kVA, tilsyneladende energi kVAh
- Effektfaktor cosPhi, crestfaktor (topfaktor)
- Driftstimetæller d, h, min
- Målenøjagtighed på ± 1 %
- Målefunktioner kan tilbagestilles/nulstilling pr. software/intervalmåling: Arbejdsenergi kWh, driftstimetæller h, tærskelværdier (spænding, strøm, effekt) kan konfigureres frit
- Protokoller
- Netværksfunktionalitet (kun sammen med CMC III-system): IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
- Dimensioner
- Bredde: 53 mm
Dybde: 45 mm
Længde: 500 mm
- Maksimal anvendelsesniveau over NN
- 2.000 m
- Driftstemperatur
- 5 °C...60 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 90 %
- Stikdåser
- 2 x C13 / 4 x C19
- Relativ luftfugtighed, (ikke kondenserende)
- 10 %
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...70 °C
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,992 kg
- Toldtarifnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177801851
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivelse
-
DK PSM measuring module, for modular PSM power distribution. Occupies 2 slots in the busbar. Output: IEC 60 320 4 x C19, 2 x C13, input: 207 V – 250 V, 16 A, (max. 3680 W)