- Artikelnummer:
- SV 9640.360
- Produktbeskrivelse
- Til opbygning af kabeltilslutningssystemer.
- Materiale
- E-Cu
- Tværsnit
- 1.354 mm²
- Længde
- 2.400 mm
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Pakkestørrelse
- 3 stk.
- Vægt/PS
- 110,61 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 28,93
- Toldtarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177299634
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Maxi-PLS samleskinne E-Cu, L: 2400 mm, 45x45 mm, skinnetværsnit: 1354 mm²