- Artikelnummer:
- SV 9683.564
- Udgave
- med gennemføring i isolationsstof
- Produktbeskrivelse
- Til direkte fastgørelse på funktionsrumssidevæggen til indvendig opdeling. Universel indvendig udvidelse med koblings- og styreenheder. Tilvejebringelse af ekstra montageniveauer. I kombination med skilleplader og siddevæg kan der foretages en indvendig opdeling iht. form 1 til 4.
- Materiale
- Stålplade, 2 mm
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- Inkl. holdevinkler og montagematerialer
- Til funktionsfelthøjde
- 400 mm
- Dimensioner
- Bredde: 502 mm
Højde: 393 mm
- Passer til
- Bredde: = 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 4,7 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177935075
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Partial mounting plate, WH: 502x393 mm, with duct, for VX (W: 600 mm)