- Artikelnummer:
- VX 8100.742
- Produktbeskrivelse
- For fleksibel og individuel indvendig udbygning af skabsramme på det indvendige montageniveau. Montage plan med skabsrammen. Takket være ekstra montageholdere er anvendelse også mulig ved allerede monteret montageplade samt forberedt til individuel afkortning.
- Fordele
- Systemhuller på alle fire sider
- Huller foroven og forneden til clipsmøtrikker til fastgørelse af egne komponenter via metriske skruer
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 montagechassis'er
4 montageholdere
Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- VX: på det indvendige montageniveau på skabsprofil VX
- I VX SE på vertikal skabsprofil i forbindelse med adapterskinne VX
- Mellem to chassiser under hinanden på det indvendige montageniveau
- null
- Passer til
- Bokstype: VX
VX SE
Passer til bredde/dybde: 600 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 1,45 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924499
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
VX Montagechassis, uden montagevinkel 23 x 64mm, til BxD: 600 mm