- Artikelnummer:
- SV 3052.000
- Materiale
- Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Antal poler/skinnecenterafstand
- 3-polet
185 mm
- Passer til skinner
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- Mærkestrøm maks.
- 1.600 A
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Skinneholderens grundelement kan også bruges som 1-polet holder.
- Dimensioner
- Bredde: 24 mm
Højde: 515 mm
Dybde: 51 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 1,338 kg
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177035751
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivelse
-
SV Skinneholder, 3-polet, 185 mm skinnecenterafstand:, til skinne BH: 50-80x10 mm