- Artikelnummer:
- SV 9677.710
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Til skinnesystem med centerafstand
- 185 mm
- Ledningsafgang
- forneden
- Installation type
- Klemmemontage
- Antal poler
- 3-polet
- Mærkestrøm maks.
- 1.600 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Bemærk
- Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
- Egnet til anvendelse af koblingsenheder med skruetilslutning på forsiden
- Opbygning af skinnesystem muligt med og uden afdækningsprofil
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 652 mm
- Passer til skinner
- Højde: 10 mm
- Passer til producent (type)
- ABB (Tmax T7 - 1250 A/1600 A)
- Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
- Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A)
- Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/3VL8 - 1600 A)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 20,9 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 14,68
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177707078
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Komponentadapter, 1600 A, 690 V, 3-polet, 185 mm, klemmemontage