Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 15. jan. 2019
Artiklen erstattes af:
9677521
- Artikelnummer:
- SV 9677.520
- Produktbeskrivelse
- Til montering af skinnesystemer med 185 mm centerafstand i TS/SE-fordelingskabe.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret
- Leveringsomfang
- 2 systembeslag (venstre/højre)
2 montagechassis'er
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- For variabel dybdeforskydning af skinnesystemet i fordelingstavlen er yderligere TS-system-chassis'et 17 x 73 mm (for det ydre montageniveau) påkrævet. Skabsdybden er afgørende for valget.
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 3,99 kg
- Toldtarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177705340
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Systembeslag, til skinnesystemer, 185 mm centerafstand, til TS, SE (B: 800 mm)