- Artikelnummer:
- SV 9676.002
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Ved anvendelse af kun 1, 2 eller 3 skinner skal de ubenyttede skinnepladser lukkes med udfyldningsstykker
- Passende til skinnesystem
- Flat-PLS 60
- Passer til skinner
- Fladkobberskinner
- Tværsnit
- Fladkobberskinnesystem-bredde: 60 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,66 kg
- Toldtarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177578234
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Skinneholdere, Flat-PLS 60, til skinne BH: 40-60x10 mm