Produktet udløber den: 31. dec. 2023
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
5301326
Nivelleringsfødder til VX, VX IT, TS, TS IT, VX SE, PC, IW, Chiller Blue e+
Artikelnummer: PS 7493.100
Til udligning af højdeforskelle ved ujævnheder i gulvet. Montagegevind M12. Fås også med unbracoskrue til justering fra skabets inderside.
- Artikelnummer:
- PS 7493.100
- Udgave
- Med unbracoskrue til indstilling fra skabets inderside
- Fordele
- Til udligning af højdeforskelle ved ujævnheder i gulvet.
- Materiale
- Stålplade
- Montageanvisning
- Ved montage på VX-sokkel er sokkeladapter påkrævet
- Maks. bæreevne (statisk) pr. komponent
- 300 kg
- Dimensioner
- Gevind: M12 x 60
- Passer til
- Bokstype: VX
TS
TS IT
VX SE
PC
IW
Chiller Blue e+ - Nivelleringsinterval
- 18 ‐ 63 mm
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Vægt/PS
- 0,272 kg
- Toldtarifnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177552630
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivelse
- DK Nivelleringsfødder, M12, med unbraco justering