Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. okt. 2021
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
5313185
- Artikelnummer:
- DK 7831.463
- Fordele
- Svejset rammestativ
- Front- og baglåge fuldt ventileret. Åbent ventileret areal i den perforerede del > 78 %
- 2-punkts låsning
- Lågehængsling kan flyttes uden mekanisk bearbejdning
- Kabelindføring via top og bund (ekstra)
- Kan sammenbygges i alle niveauer
- Statisk bæreevne op til 1000 kg
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Skabsramme: grundet
Fladdele: grundet, pulverlakeret
Profilskinner, montageramme og systemchassis: galvaniseret, kromateret - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Stålpladelåger ventilerede, fortil og bagtil, med 180° hængsler
Topplade, udelt, lukket
Nivelleringsfødder
482,6 mm (19") niveau, L-formede profilskinner på systemchassis, fortil og bagtil, dybderegulerbart
Potentialudligning af alle fladdele formonteret
Enkeltfag, med skotplader/separat kabelføring per fag
Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E - Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 1.000 mm - Indbygningshøjde for komponenter per låge
- 10 HE
- Niveauafstand (i leveringstilstand)
- 740 mm
- Number front doors
- 4
- Number back doors
- 4
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Grundmateriale
- Stålplade
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 154 kg
- EAN
- 4028177642737
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207