RiMatrix S Standard rum

Artikelnummer: DK 7998.407

Det standardiserede datacenter opbygges på den plads, du har stillet til rådighed, inden for rammerne af en varmgangs-/koldgangsafdækning.

Artikelnummer:
DK 7998.407
Produktbeskrivelse
Det standardiserede datacenter opbygges på den plads, du har stillet til rådighed, inden for rammerne af en varmgangs-/koldgangsafdækning.
Fordele
Forøgelse af energieffektiviteten
Gangafdækning vha. en kombination af dør- og loftselementer, som giver mulighed for en konsekvent adskillelse af varm og kold luft
Leveringsomfang
Rådgivning og ROI-beregning
Levering og placering i kundens infrastruktur
Indkøring og overdragelse
Dokumentation, uddannelse, instruktion
Hotline og service/serviceaftaler
Skræddersyet gangafdækning
Indv. dybde
7.000 mm
Indv. højde
2.722 mm
Indv. bredde
4.774 mm
Klimateknik (ZUCS)
180 kW + 20 kW
n+2 redundant
Antal NSHV
2
Antal PDU Basic
36
Serverracks (600x2000x1200mm)
16
Kombineret netværks-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
2
Design burglar protection
Ja
Be- og affugtningsanlæg
eventuelt
Rumslukningsanlæg
eventuelt
Version
Double 9
Dimensioner
Bredde: 4.839 mm
Højde: 2.750 mm
Dybde: 7.070 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
73089059
EAN
4028177702523
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
DK RiMatrix S Standard room, Double 9
Software
Software