- Artikelnummer:
- DK 7998.307
- Produktbeskrivelse
- Det standardiserede datacenter udstyres på den plads, du har stillet til rådighed, med et supplerende beskyttelsesrum (rum-i-rum) for at opnå en yderligere beskyttelse mod brand, vand og røg.
- Materiale
- Elementkerne af termisk aktivt isoleringsstof
Robuste, indkapslede stålpladekassetter
Innovativ tilslutningsteknik vha. patenteret profilteknologi
Installation af temperatur- og fugtbestandige pakninger
Installation af brandspjæld
Nedtagning og genopstilling er altid mulig - Leveringsomfang
- Rådgivning og ROI-beregning
Levering og placering i kundens infrastruktur
Indkøring og overdragelse
Dokumentation, uddannelse, instruktion
Hotline og service/serviceaftaler - Indv. dybde
- 7.220 mm
- Indv. højde
- 2.700 mm
- Indv. bredde
- 4.776 mm
- Klimateknik (ZUCS)
- 120 kW + 20 kW
- n+2 redundant
- Antal NSHV
- 2
- Antal PDU Basic
- 28
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 12
- Kombineret netværks-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 2
- Beskyttelsesegenskaber
- Brandmodstand EI 90 efter EN 1363/F 90 efter DIN 4102
- Støv- og vandtæthed iht. IP 56 efter IEC 60 529
- Beskyttelse mod uvedkommende adgang - modstandsklasse II
- Grundlæggende EMC-beskyttelse
- Røggastæthed, i overensstemmelse med EN 1634-3 (DIN 18095)
- Stødtest med 3000 Nm energi efter 30 minutters flammepåvirkning via standardtemperaturkurve
- Indbrudssikring
- RC 2
- Design burglar protection
- Ja
- Design fire protection
- EI 90 efter EN 1363/F 90 efter DIN 4102
- Be- og affugtningsanlæg
- eventuelt
- Rumslukningsanlæg
- eventuelt
- Design UPS
- 2 x (60 kW + 20 kW)
- n+1 redundant
- Version
- Double 6
- Dimensioner
- Bredde: 4.976 mm
Højde: 2.800 mm
Dybde: 7.420 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 73089059
- EAN
- 4028177702509
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- DK RiMatrix S Standard security room, Double 6
- Software
- Software