Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jun. 2023
- Artikelnummer:
- DK 7998.206
- Produktbeskrivelse
- Det standardiserede datacenter realiseres i en container-løsning og kan også opstilles udendørs på grund af stålpladecontainerens robuste konstruktion.
- Leveringsomfang
- Robust stålpladecontainer i forstærket rammekonstruktion for optimal vægtfordeling
Indkapslet indvendig opbygning med termiske isoleringsmaterialer
Rådgivning og ROI-beregning
Levering og placering i kundens infrastruktur
Dokumentation, uddannelse, instruktion
Hotline og service/serviceaftaler - Indv. dybde
- 7.000 mm
- Indv. højde
- 2.700 mm
- Indv. bredde
- 2.750 mm
- Klimateknik (ZUCS)
- 60 kW + 10 kW
- n+1 redundant
- Antal NSHV
- 1
- Antal PDU Basic
- 14
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 6
- Kombineret netværks-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Beskyttelsesegenskaber
- Hærværksbeskyttet interiør iht. Resistance Class II efter DIN EN 1631
- Grundlæggende EMC-beskyttelse
- Støv- og vandtæthed iht. IP 55 efter IEC 60 529
- Design burglar protection
- Ja
- Be- og affugtningsanlæg
- eventuelt
- Rumslukningsanlæg
- eventuelt
- Design UPS
- 60 kW + 20 kW
- n+1 redundant
- Version
- Single 6
- Dimensioner
- Bredde: 3.000 mm
Højde: 3.000 mm
Dybde: 7.250 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 85371098
- EAN
- 4028177702486
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- DK RiMatrix S Standard container, Single 6
- Software
- Software