RiMatrix S Standard container

Artikelnummer: DK 7998.506

Det standardiserede datacenter realiseres i en container-løsning og kan dermed også opstilles udendørs.

Artikelnummer:
DK 7998.506
Produktbeskrivelse
Det standardiserede datacenter realiseres i en container-løsning og kan også opstilles udendørs på grund af stålpladecontainerens robuste konstruktion.
Leveringsomfang
Robust stålpladecontainer i forstærket rammekonstruktion for optimal vægtfordeling
Indkapslet indvendig opbygning med termiske isoleringsmaterialer
Rådgivning og ROI-beregning
Levering og placering i kundens infrastruktur
Dokumentation, uddannelse, instruktion
Hotline og service/serviceaftaler
Indv. dybde
7.000 mm
Indv. højde
2.700 mm
Indv. bredde
2.750 mm
Klimateknik (ZUCS)
90 kW + 10 kW
n+1 redundant
Antal NSHV
1
Antal PDU Basic
18
Serverracks (600x2000x1200mm)
8
Kombineret netværks-/serverrack (800 x 2000 x 1200 mm)
1
Beskyttelsesegenskaber
Hærværksbeskyttet interiør iht. Resistance Class II efter DIN EN 1631
Grundlæggende EMC-beskyttelse
Støv- og vandtæthed iht. IP 55 efter IEC 60 529
Design burglar protection
Ja
Be- og affugtningsanlæg
eventuelt
Rumslukningsanlæg
eventuelt
Version
Single 9
Dimensioner
Bredde: 3.000 mm
Højde: 3.000 mm
Dybde: 7.250 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
85371098
EAN
4028177702530
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
DK RiMatrix S Standard container, Single 9
Software
Software