- Artikelnummer:
- DK 7320.814
- Produktbeskrivelse
- Til forlængelse af kablede forbindelser til CMC-TC-sensorer samt CMC III Online-komforthåndtag VX og som tilslutningskabel til CMC III-adgangssensor 7030.128 til én sensor eller en sensorrække.
- Anvendelsesområder
- Forlængelse af sensorkabler
- Længde
- 1 m
- Dimensioner
- Længde: 1 m
- Snitflader/tilslutninger
- Stik (type): RJ 12
Hunstik (type): RJ 12
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Vægt/PS
- 0,09 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177420786
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
-
DK Forlængerledning, til CMC III und FCS-ventilatorer, Hanstik/hunstik (type: RJ12)