Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2020
- Artikelnummer:
- DK 7857.130
- Udgave
- Plug&play-tilslutningskabel til PSM-skinne til serverskabe.
- Anvendelsesområder
- Forbindelseskabel for tilslutning af en PSM-skinne til en PDM
- Længde
- 3 m
- Stik (type)
- Wago X-Com
- Tilslutningskabel (type)
- H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
- Dimensioner
- Længde: 3 m
- Stikdåser
- Tilslutningsstik Wieland GST 18 (passer til PDM-tilslutning)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 0,877 kg
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK Tilslutningsledning, L: 3 m, H05VV-F5, 5x2,5 mm?, Wago X-Com, Wieland GST 18, til PSM