Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 20. jun. 2020
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
7979823
PDU UK, model metered
Artikelnummer: DK 7955.522
Intelligent PDU med netværks-interface og energimåling pr. udgang. Netværkskompatibel, f.eks. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP med display. Indgang med CEE-stik (16 A/32 A), med BS 1363 (UK) udgange. Effektfordeling mellem 3,7 kW til 22 kW.
- Artikelnummer:
- DK 7955.522
- Produktbeskrivelse
- Energimåling for hver fase, dvs. effektbehovet for hele IT-racket. Vha. den kompakte PDU, kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Ved TS IT-rack er montering desuden mulig uden værktøj. Det kompakte design gør monteringen nem. OLED-displayet viser energiforbruget. En integreret webserver giver mulighed for direkte netværkstilslutning med omfattende brugeradministration. Den redundante strømforsyning sker fra alle faser og herudover via et eksisterende Power-over-Ethernet-netværk. PDU'en tilbyder omfattende overvågningsfunktioner. En målenøjagtighed på 1 % sikrer en høj grad af pålidelighed.
- Materiale
- Aluminiumprofil, sorteloxeret
- Dimensioner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 62 mm
Længde: 1.955 mm - Antal stikdåser og type
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Stikdåser
- 20 x GB (type G, BS 1363)
4 x Apparatstik C19 - Mærkestrøm (maks.)
- 32 A
- Strømforsyninger
- Antal: 1
Faser per forsyning: 1~ - Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Tilslutningstype (elektrisk)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passer til
- Bokstype: TS IT: ≤ 2.200 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 6,06 kg
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK PDU UK, metered version, Energimåling for hver fase, BLD: 44 x1.955 x62 mm, 20xBS 1363, 4xC19, sort, CEE, 1~, 32 A, til min H: 2200 mm, med display