Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jun. 2020
PDU UK, model switched
Artikelnummer: DK 7955.530
Intelligent PDU med netværksinterface, koblingsfunktion samt energimåling pr. udgang. Netværkskompatibel, f.eks. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP med display. Indgang med CEE-stik (16 A/32 A), med BS 1363 (UK) udgange. Effektfordeling mellem 3,7 kW til 22 kW.
- Artikelnummer:
- DK 7955.530
- Produktbeskrivelse
- Målefunktion per fase samt stikpladser, der kan til- og frakobles individuelt. Vha. den kompakte PDU, kan ethvert IT-rack let udstyres med en professionel strømfordeling. Ved TS IT-rack er montering desuden mulig uden værktøj. Det kompakte design gør monteringen nem. Indbygningen af bistabile relæer og et OLED-display gør, at PDU'en har et lavt strømforbrug. En integreret webserver giver mulighed for direkte netværkstilslutning med omfattende brugeradministration. Den redundante strømforsyning sker fra alle faser og herudover via et eksisterende Power-over-Ethernet-netværk. PDU'en tilbyder omfattende administrations- og overvågningsfunktioner. En målenøjagtighed på 1 % sikrer en høj grad af pålidelighed.
- Materiale
- Aluminiumprofil, natureloxeret
- Dimensioner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 85 mm
Længde: 1.280 mm - Antal stikdåser og type
- 16 x BS 1363
- Stikdåser
- 16 x GB (type G, BS 1363)
- Mærkestrøm (maks.)
- 13 A
- Strømforsyninger
- Antal: 1
Faser per forsyning: 1~ - Længde tilslutningskabel
- 3 m
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Storbritannien
- Driftstemperatur
- 0 °C...45 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passer til
- Bokstype: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685093
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK PDU UK, switched version, Energimåling for hver fase, omstillelig, BLD: 44x1280x85 mm, 16xBS 1363, sort, UK, 1~, 13 A, til min H: 1800 mm, med display