Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. dec. 2021
Anbefaling vedrørende alternativt produkt:
3313540
Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG
Artikelnummer: SK 3312.540
Rækkeklimateknik til opstilling inden for en skabsrække. Den varme luft suges ud på apparaternes bagside og indblæses nedkølet forfra i koldgangen.
- Artikelnummer:
- SK 3312.540
- Fordele
- Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
- Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
- Optimale tilpasningsmuligheder takket være dynamisk, kontinuerlig regulering af koldtvandsvolumenstrømmen
- Ved anvendelse af høje fremløbstemperaturer på vandet bliver andelen af indirekte frikøling forøget, og dermed bliver driftsomkostningerne sænket
- Behovsorienteret køleeffekt via modulopbyggede ventilatorenheder
- Ventilatormoduler kan konfigureres som n+1 redundans
- Som standard 3-faset tilslutning for elektrisk redundans
- Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
- Adskillelsen af køling og skab udelukker risikoen for indtrængning af vand i serverskabet
- Et grundareal på maks. 0,36 m² til alle systemer for køling
- Forbedret varmegenvinding ved høje vandreturløbstemperaturer ved anvendelse af LCP CW-glykolmodeller, f.eks. i forbindelse med en varmepumpe
- Optimal adgang for og bag i forbindelse med vedligeholdelse og service
- Værktøjsfri udskiftning af ventilatormoduler
- Funktionsmåder
- Den varme luft suges ud af rummet eller den varme korridor på apparaternes bagside og indblæses nedkølet forfra i koldgangen. Et dobbeltgulv er ikke påkrævet til dette produkt
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Valgmuligheder
- Mulighed for direkte tilslutning af ekstra CMC III-sensorer
Racks i højde 2200 mm - Udgave
- Rækkeafkøling
- Overvågning
- Overvågning af alle systemrelevante parametre, som f.eks. temperaturen på serverens ud- og indløbsluft, vandets fremløbs-/returtemperatur, vandflow, køleeffekt, ventilatorhastighed og lækager
- Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet
- Integration i RiZone
- Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
- 18 kW/2
27 kW/3
30 kW/4 - Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 5.000 m³/h
- Number of fans
- 2
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm - Indbygning i skabsrække
- Flugtende
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. køleeffekt
- 30 kW
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsstik
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Vand
- EC-ventilator
- Ja
- Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinløs ventilatorregulering
- 2-vejs reguleringskuglehane
- Vandtilslutninger
- DN 40 (G 1½" AG)
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 10 bar
- Vandfremløbstemperatur
- 15 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 260 kg
- Toldtarifnummer
- 84195080
- EAN
- 4028177811645
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK LCP Inline Flush R15 CW, 30 kW, RAL 7035, WHD: 300x2000x1200 mm
- Certifikater
- EAC