Produktet udløber den: 31. jan. 2023
- Artikelnummer:
- SK 3312.016
- Produktbeskrivelse
- Til forøgelse af køleeffekten kan individuelle ventilatormoduler efterfølgende indbygges i LCP'erne. Gennem yderligere integration kan der ligeledes opnås redundans, eller LCP'ens elektriske effektforbrug kan reduceres.
- Fordele
- Kan tilsluttes i drift
- Værktøjsfri udskiftning af ventilatormoduler
- Funktionsmåder
- Ved indbygning af blæsermoduler i en LCP forhøjes luftydelsen og dermed køleydelsen i den pågældende variant. Ved tilstrækkelig køleydelse kan blæsermoduler anvendes til oprettelse af redundanser. Ved eftermontering af blæsere med højere kapacitet end den nødvendige luftmængdestrøm er det muligt at reducere strømoptaget, da blæserne da arbejder ved et lavere omdrejningstal. Endvidere sænkes enhedens støjniveau markant.
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 1 ventilatorenhed
EC-ventilator
Tilslutningsklart fortrådet
Inkl. montagematerialer - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 7,9 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177811515
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Fan module, UL, for LCP R15, RAL 9005