- Artikelnummer:
- SK 3311.380
- Udgave
- Kondensator med frikøler
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Overflade
- Pulverlakeret, galvaniseret
- Farve
- RAL 9003
- Leveringsomfang
- Grundenhed og ekstern kondensatorenhed
Inkl. montagematerialer - Maks. køleeffekt
- 35 kW
- Temperaturregulering
- Hastighedsregulered ventilator
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R410A
Kølemedium: Vand-glykol - Dimensioner
- Bredde: 3.048 mm
Højde: 1.270 mm
Dybde: 1.100 mm - Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
- 2
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 285 kg
- Toldtarifnummer
- 84189910
- EAN
- 4028177811683
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- Luftkølet hybridkondensator til LCP Inline DX/FC 35kW, til topplade-/vægmontering, spændingsforsyning: 400 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 3048x1270x1110 mm, RAL 9003
Kondensatorenhed Til LCP DX
Artikelnummer: SK 3311.380
Kondensatorenhederne er påkrævet til drift af kølevæskebaserede LCP'er. Afhængigt af modellen indeholder enhederne en ekstern kondensator og ventilator eller derudover en frikøler. Modellen med frikøler er påkrævet til kombinationsvarianten LCO DX/FC. Enhederne egnet til top- og plademontage.