Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 30. jan. 2021
- Artikelnummer:
- SK 3302.880
- Produktbeskrivelse
- Topplade med passende udskæring til den topmonterede køleenhed, til køling af IT-udstyr.
- Anvendelsesområder
- Topmonteret køleenhed
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Topplade, 1.000 mm
Inkl. børsteliste som forlængelse til 1.200 mm
Pakning
Inkl. montagematerialer - Montageanvisning
- Kun muligt i forbindelse med TS IT med profilskinner.
- Passer til best.nr.
- SK 3301.800
- Dimensioner
- Bredde: 800 mm
- Passer til
- Bokstype: TS IT
Bredde: 800 mm
800 mm
Dybde: 1.000 mm
1.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177814196
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Roof plate for TS IT, width: 800 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- Dokumentationer
- Info sheet