Denne artikel produceres ikke længere pr. den: 31. dec. 2021
Artiklen erstattes af:
3166230
Topmonterede ventilatorer til VX, VX IT
Artikelnummer: SK 3164.620
Topmonterede ventilatorer til kontormiljøer med meget lav støjudvikling (40 dB) og høj volumenstrøm (fritblæsende 1500 m³/h).
- Artikelnummer:
- SK 3164.620
- Fordele
- Enkel montage, udførelse af montageudskæringer er helt elimineret ved udførelsen med topplade
- Tilslutningsklart fortrådet
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Topmonterede ventilatorer
Inkl. montagematerialer - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,3 A
60 Hz: 0,35 A - Dimensioner
- Bredde: 800 mm
Højde: 240 mm
Dybde: 800 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Bemærk
- Reduktion af den angivne luftydelse til 800 m³/h ved 40 Pa modtryk ved anvendelse af to ventilerede sokkelpaneler
- Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Vægt/PS
- 30 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Topmonteret ventilator, til TS og TS IT til kontormiljøer, 1500 m3/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 800x240x800 mm