Chillere til IT-køling

Artikelnummer: SK 3232.701

Specielt til køling af IT-applikationer som f.eks. LCP eller luft-/vandvarmevekslere. Sikkerhedsrelevante egenskaber som f.eks. redundante hastighedsregulerede pumper, to kompressorer eller bufferlagre.

Artikelnummer:
SK 3232.701
Fordele
Indirekte frikøling, intern og eksternt
Højeffektive pumpe til kredsløb med koldt vand
Inverterreguleret pumpe
To højtydende kompressorer
Op til 8 chillerenheder kan forbindes i en serie
Tekniske data
Kompakt opbygning med betjeningselementer på forsiden og luftindsugning via begge sideplader, luftudblæsning foroven
Hermetisk lukket system
Bypass integreret
Anvendelsesområder
Specielt til køling af IT-applikationer som f.eks. LCP eller CRAC
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Chillere tilslutningsklart fortrådede
Flersproget dokumentation
Inkl. funktionsskema og diagrammer
Valgmuligheder
Frikøler (free cooling) kan integreres fra 15 kW. Se bemærkning
Bufferlager til separat opstilling
Nødkøling med vandværksforsyning
Mærkedriftsspænding
400 V, 3~, 50 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 23 A
Tank
Materiale: Ståltank med 10 mm kondensvandsisolering
Volumen: 48 l
Cooling output (footnote)
Køleeffekten er betinget af 35 % glykol
Cooling output TW15 TU35/50 Hz
15 kW
Pump pressure
2,5 bar
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
60 l/min
Vandtilslutninger
G 1½" IG
Driftsvægt
448 kg
Antal kølekredsløb
1
Overvågning
Overvågning af alle systemrelevante parametre, såsom vandindtag, kølemiddel- og pumpeparametre og alarmer samt kølekapacitet og energieffektivitet som tilvalg
Direkte tilslutning af enhed via SNMP/Modbus over Ethernet
Integration i RiZone
Bemærk
Mulighed for tekniske afvigelser i køleeffekt, dimensioner eller vægt for enhedstyper med fri køling
Effektdataene for de enkelte tilbehørspakker varierer og kan findes ved hjælp af IT-chiller-konfiguratoren. Ret til tekniske ændringer forbeholdes
Pumpe og tank til IT-chiller kan tilvælges, ved disse udstyrsvarianter gælder de pågældende tekniske data
Luftkapacitet (fritblæsende)
50 Hz: 10.880 m³/h
Dimensioner
Bredde: 810 mm
Højde: 1.542 mm
Dybde: 1.800 mm
Driftstemperaturinterval kølemedie
5 °C...15 °C
Driftstemperatur
-20 °C...43 °C
Tilladt driftstryk (p maks.)
28 bar
Nom. effekt Pel
50 Hz: 6,9 kW
Pakkestørrelse
1 stk.
Vægt/PS
400 kg
Toldtarifnummer
84186900
EAN
4028177682214
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivelse
#NV
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Datablade
Teknisk systemhåndbog