- Artikelnummer:
- SK 3232.731
- Fordele
- Indirekte frikøling, intern og eksternt
- Højeffektive pumpe til kredsløb med koldt vand
- Inverterreguleret pumpe
- To højtydende kompressorer
- Op til 8 chillerenheder kan forbindes i en serie
- Tekniske data
- Kompakt opbygning med betjeningselementer på forsiden og luftindsugning via begge sideplader, luftudblæsning foroven
- Hermetisk lukket system
- Bypass integreret
- Anvendelsesområder
- Specielt til køling af IT-applikationer som f.eks. LCP eller CRAC
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Chillere tilslutningsklart fortrådede
Flersproget dokumentation
Inkl. funktionsskema og diagrammer
- Valgmuligheder
- Frikøler (free cooling) kan integreres fra 15 kW. Se bemærkning
Bufferlager til separat opstilling
Nødkøling med vandværksforsyning
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 46,5 A
- Tank
- Materiale: Ståltank med 10 mm kondensvandsisolering
Volumen: 100 l
- Cooling output (footnote)
- Køleeffekten er betinget af 35 % glykol
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 48 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 120 l/min
- Vandtilslutninger
- G 1½" IG
- Driftsvægt
- 810 kg
- Antal kølekredsløb
- 1
- Overvågning
- Overvågning af alle systemrelevante parametre, såsom vandindtag, kølemiddel- og pumpeparametre og alarmer samt kølekapacitet og energieffektivitet som tilvalg
- Direkte tilslutning af enhed via SNMP/Modbus over Ethernet
- Integration i RiZone
- Bemærk
- Mulighed for tekniske afvigelser i køleeffekt, dimensioner eller vægt for enhedstyper med fri køling
- Effektdataene for de enkelte tilbehørspakker varierer og kan findes ved hjælp af IT-chiller-konfiguratoren. Ret til tekniske ændringer forbeholdes
- Pumpe og tank til IT-chiller kan tilvælges, ved disse udstyrsvarianter gælder de pågældende tekniske data
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 18.000 m³/h
- Dimensioner
- Bredde: 1.000 mm
Højde: 1.780 mm
Dybde: 2.300 mm
- Driftstemperaturinterval kølemedie
- 5 °C...15 °C
- Driftstemperatur
- -20 °C...43 °C
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 28 bar
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 21 kW
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 710 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177687226
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
-
#NV