- Artikelnummer:
- SK 3311.491
- Udgave
- LCU DX 3 kW redundant
- Fordele
- Pladsbesparende løsning gennem montering af den redundant udførte indvendige enhed i VX IT-serverskabet eller Micro Data Center
- Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
- Regulering af serverens indløbslufttemperatur
- Ved hjælp af kompressoren, som reguleres af inverteren, tilpasses køleeffekten til det aktuelle effekttab i skabet
- Den absorberede varmeenergi afgives til omgivelserne på den eksterne enheds opstillingssted (styret af frekvensomformer), ingen opvarmning i opstillingsrummet
- Anvendelsesområder
- Køleenhed til VX IT serverskabe og til Micro Data Center
- Funktionsmåder
- De redundante udførelser er indvendigt i enheden hver især udstyret med to kølekredse og styringer samt inverterregulerede udvendige enheder. Fejl- og driftstimeomkobling muliggør regelmæssigt skift mellem de udvendige enheder samt omskiftning i tilfælde af fejl eller svigt.
- Enheden understøtter den "front to back" luftstyring, der er typisk for IT-udstyr, og regulerer til den indstillede nom. værdi for serverens indløbslufttemperatur
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- Indvendig enhed RAL 7035
Udvendig enhed: hvid - Leveringsomfang
- Indvendig enhed (fordamper)
2 udvendige enheder (inverterreguleret)
482,6 mm (19")-fastgørelsesplade med indikator- og betjeningselementer
Kondensatslange - Indbygningsmuligheder i VX
- 19"-profilskinner, standard eller dynamic, skal forskydes med 50 mm i bredden i forhold til midten
- Frontafstanden for 19"-profilskinner til forkanten af VX-rammen skal mindst være 100 mm
- Til fastgørelse af den indvendige enhed kræves to systemchassiser til det indvendige montageniveau
- Der kræves luftledeplader til opdeling af kulde-/varmeområdet i et skab
- Til ledningsføring nedad kræves en sokkel
- Bemærk
- Under den minimale køleeffekt kan der opstå udsving i temperaturen for den tilførte luft.
- Elektrisk tilslutning sker på den udvendige enhed, og den indvendige enhed forsynes af den udvendige enhed
- Der kræves en separat spændingsforsyning for hver udvendig enhed
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- Intern enhed IP 20
- Ekstern enhed IP X4
- Modulationsområde
- 1 ‐ 3 kW
- Maks. køleeffekt
- 3 kW
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsklemme
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R410A
- Passer til
- Bokstype: VX IT
Bredde: = 800 mm
Højde: ≥ 1.800 mm
Dybde: ≥ 1.000 mm - Mål indvendig enhed
- Bredde: 105 mm
Højde: 1.550 mm
Dybde: 820 mm - Mål udvendig enhed
- Bredde: 810 mm
Højde: 558 mm
Dybde: 310 mm - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Forsikring
- 16 A
- Mærkestrøm
- 7 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Vægt/PS
- 161 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177709331
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK LCU DX split-køleapparat 3 kW, kølemiddelbaseret køling af IT-racks, og Micro Data Center, 2 x udvendig enhed med inverterstyrede kompressorer, 1 x indvendig enhed, redundant udførelse
Liquid Cooling Unit LCU DX, redundant
Artikelnummer: SK 3311.491
Kølemiddelbaseret køling af skab i redundant udførelse til VX IT eller Micro Data Center uden opvarmning af opstillingsrummet. En ideel køleløsning til mindre IT-applikationer med de to effektklasser 3 kW og 6,5 kW.