- Artikelnummer:
- RM 7857.971
- Udgave
- Grundlæggende sikkerhedsrum Plus
- Produktbeskrivelse
- Det grundlæggende sikkerhedsrum – optimal modulopbygget rum-i-rum-løsning til beskyttelse af IT-/infrastrukturkomponenter. Rum med høj tilgængelighed – certificeret højeste fysiske sikkerhed for datacentre og IT-lokaliteter.
- Bemærk
- Testede produkter afprøves som samlet konstruktion. Det omfatter celleopbygningen og dens indbygningsmoduler såsom døre, kabelgennemføringer og ventilationsenheder. Komponentafprøvninger refererer derimod kun til enkeltdele.
- Korrosive brandgasser
- Røggastæthed, i overensstemmelse med EN 1634-3 (DIN 18095)
- Nedfaldsbelastning
- Stødprøve som systemtest, 1 stød på 200 kg fra 1,5 m efter 30 minutters flammepåvirkning
- Støvtæthed
- IP 5x som systemtest efter EN 60 529, for cellekonstruktionen og dens indbygningsmoduler
- EMC-kapsling
- Beskyttelse mod højfrekvent ind- og udstråling, bekræftet ved afprøvninger på sammenlignelige komponenter udført af TU Aachen
- Brandsikring
- 50 K temperaturstigning og 85 % rel. luftfugtighed i mere end 30 minutter, uden eftervarmeperiode
- F90 som systemtest efter grænseværdier iht. EN 1363 (DIN 4102), for cellekonstruktionen og dens indbygningsmoduler
- F120 som komponenttest alene iht. EN 1363 (DIN 4102), kun vægsystem
- F90 som komponenttest alene iht. EN 1363 (DIN 4102), kun vægsystem
- Uvedkommende adgang
- RC 3 som systemtest iht. EN 1627/1630, for cellekonstruktionen og dens indbygningsmoduler, som f.eks. døre
- RC 2 som systemtest iht. EN 1627/1630, for cellekonstruktionen og dens indbygningsmoduler, som f.eks. døre
- Vand
- Slukningsvand, IP x 6 som systemtest efter EN 60529, for cellekonstruktionen og dens indbygningsmoduler
- Relativ luftfugtighed, 85%, mere end 30 minutter
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- EAN
- 4028177689367
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- RM Security room, Basic protection room plus (GSR+)